LSS-130-03-L-DV-A-K-FR - .635mm High Speed SMT Hermaphroditic Connector, 60 Pin, Vertical, 10µin Gold/Tin, 4.0mm Ht, A Pin, K Pad, Full Reel
特徴
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
最大100 I/O
6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
定格電流:最大1.7A
定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
嵌合時にクリック音あり
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 475 | 950 | 1425 | 2375 | 4750 |
| 価格 | $3.678 | $3.275 | $2.936 | $2.936 | $2.629 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS-130-03-L-DV-A-K | 0 | トレー | 1 | 70 | パッケージング | いいえ |
| LSS-130-03-L-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | パッケージング | いいえ |
| LSS-130-03-F-DV-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 475 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり475個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |