LSS-150-02-F-DV-A-K - .635mm High Speed SMT Hermaphroditic Connector, 100 Pin, Vertical, Gold Flash/Tin, 6.0mm Ht, A Pin, K Pad
特徴
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
最大100 I/O
6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
定格電流:最大1.7A
定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
嵌合時にクリック音あり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 3888 |
| 価格 | $5.866 | $5.491 | $5.221 | $4.753 | $4.212 | $3.775 | $3.349 | $2.954 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS-150-02-F-DV-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 400 | 400 | パッケージング | いいえ |
| LSS-150-02-F-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | パッケージング | いいえ |
| LSS-150-02-L-DV-A-K | 0 | トレー | 1 | 56 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり56個) |