MB1 - ガイド付き1.00 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
カードガイドのオプションあり
最大50ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ .031" (0.80 mm) および .062" (1.60 mm) のカードに対応
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。