0.60 mmピッチ差動ペアシステム
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能
Samtecは、データコム、産業、ハイパフォーマンスコンピューティング、PCI express®市場などの業界およびアプリケーション向けのエッジカード接続ソリューションのフルラインと、64Gbps以上の速度をサポートする製品ロードマップを提供しています。ソリューションには、ピッチ、ピン数、方向の選択、電源/シグナルコンボやプレスフィットテールなどの設計、堅牢化機能など、さまざまなオプションが含まれます。
各種オプション
ピン/ペア数:合計10 - 300極
オプション:電源・信号の組み合わせ、プレスフィットテール、PCI Express®、堅牢な溶接タブ・ロック・ラッチ
ハイスピード0.60 mmピッチ エッジカード
SAMTECの0.60mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)性能とPCIe®6.0対応のディファレンシャルペアEdge Rate®接点を備えています。SFF-TA-1002基準を満たした製品です。
特徴
製品
Generate®ハイスピード0.80mmピッチ エッジカード ソケット
SAMTECの0.80mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、シグナルインテグリティ性能を考えて最適化されたEdge Rate®接点を備えています。バーティカル、ライトアングル、エッジ実装、パススルー、および電源・シグナルコンボに対応、設計の柔軟性に優れています。
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
カードスロット:1.60 mm (.062")
シングルエンド/ディファレンシァル ペア
バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
さのあるボードスタッキングに適したRU8システム
製品
ハイスピード1.00 mmピッチ エッジカード
SAMTECの1.00mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、堅牢なEdge Rate®コンタクトとミスアライメント低減サポートにより、最大28Gbps NRZの速度を実現します。
特徴
28 Gbps NRZのパフォーマンス
クロストークを減らし、寿命を延ばす堅牢なEdge Rate®コンタクト
計20~140個のピン
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
溶接タブと位置決めピンのオプションあり
製品
マイクロピッチ エッジカード ソケット
これらのマイクロピッチ・エッジカードソケットには、0.50mm、0.635mm、0.80mm、1.00mm、1.27mm、2.00mm、バーティカル、ライトアングル、エッジ実装、表面実装、スルーホールテールなど、さまざまな中心線と取付方向でご提供しています。
特徴
56Gbps NRZの性能
厚さ.062"(1.60 mm)および.093"(2.36 mm)のカードに対応
ピッチ:0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、2.00 mmから選択可
バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
表面実装およびスルーホール実装
製品
PCI Express®エッジカード
Samtecは、PCIe®ケーブルアッセンブリーおよびジャンパーと嵌合し、PCI express®3.0/4.0/5.0/6.0およびCXL®ケーブルに対応するさまざまなPCIe®エッジカードコネクターを提供しています。
特徴
PCI Express® 3.0、4.0、および 5.0/6.0 システム;CXL®対応
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
バーティカルまたはライトアングルのPCB実装およびカードエッジ実装
1.00 mm (.0394")ピッチ
位置決めピン
1.60 mm(.062")カードに対応
極性
製品
シリアルATAリンクカード ソケット、SATA
ハイスピード、低背型マイクロプレーンSATAソケットは、さまざまな嵌合カードの厚さに対応し、大きなたわみBeCuコンタクトシステムを特徴としています。
特徴
非常に優れたボードスタッキング機能、柔軟なルーティング
同じ面にペアで実装、またはルーティングを容易にするため反対側に実装可
SATALink™対応
さまざまな嵌合のカードの厚さに対応
低背型
極性の大きいベリリウム銅コンタクト
製品
E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター
これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。
特徴
10年間の混合ガス(MFG)試験に合格
高嵌合サイクル(250~2,500)
高信頼性や堅牢性を備えた各種コンタクトシステム
各種コネクタータイプおよびピッチあり
製品
SFP、SFP+システム
SFPコネクター、トランシーバーインターフェイスソケット、シングルまたは連動ケージ。SFP、SFP+、XFP、およびZENPAKトランシーバーと嵌合します。
特徴
SFP、SFP+、XFP、またはZENPAKトランシーバーと嵌合
コネクターおよびケージあり
20、30、または70 I/O
SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極
XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2X10、2X15、2X35
ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード
個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供
製品
マイクロTCAハイスピード エッジカード コネクター
これらのマイクロTCAハイスピード エッジカード コネクターは、最大170の合計I/O数で活線挿抜とハイスピード シリアル接続をサポートします。
特徴
パフォーマンス:最大12.0 GHz / 24 Gbps
µTCA™標準アーキテクチャーに適合
Molexとのフォーム/フィット/機能の互換性
プレスフィットテール
活線挿抜とハイスピード直列接続に対応
コンタクト:最大170 I/O
カードスロット:1.60 mm (.063")
製品
ミニ エッジカード ガイドシステム
厚さ0.80mmおよび1.60mmのカードに対応する合計50点のI/Oを備えたミニエッジカードガイドソケット。
特徴
カードガイドあり/なり選択可
各種めっきオプション
コンタクト:最大50 I/O
カードスロット:0.80 mm (.0315インチ)、1.60 mm (.062インチ)
製品