MCR-A AccliMate™ミニ プッシュプル パネル アッセンブリー

特徴

  • 位置決めインジケーター

  • ダストキャップあり

  • 防塵/防水機能についてIP67の条件に適合

  • プッシュプル ラッチングシステム

  • 標準28 AWGワイヤー

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

MCPシリーズ サムネイル画像
MCP

AccliMate™ミニ プッシュプル ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov