MCX-P-C-HN-ST 50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • パフォーマンス最大6 GHz

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

  • スルーホール、表面実装、複合技術またはエッジ実装

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

MCX-CAシリーズ サムネイル画像
MCX-CA

50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ケーブル終端

嵌合コネクター

RF174シリーズ サムネイル画像
RF174

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

RF178シリーズ サムネイル画像
RF178

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル

RF316シリーズ サムネイル画像
RF316

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

GRF1H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF1H-C

5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS PTFEを含みます