SMBよりも30%コンパクト
バーティカルおよびライトアングル タイプ
パフォーマンス:最大6 GHz
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
75 Ω:RG 179ケーブルあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
SMBよりもおよそ30%コンパクトな省スペース設計が特徴のミニ同軸インターコネクト。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
MCX - 50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大6 GHz
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
スルーホール、表面実装、複合技術またはエッジ実装
MCX-CA - 50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ケーブル終端
特徴
50 Ωインピーダンス
RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのストレート ジャック&ストレートまたはライトアングルプラグあり
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
MCXケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
MCX7 - 75 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
特徴
3G SDIソリューション向けに最適化
パフォーマンス最大6 GHz
スルーホールまたは表面実装
75 Ωパフォーマンス
75Ωマイクロミニ インターコネクトも提供(MMCX7 シリーズ)
MCX7-CA - 75 Ω MCXプラグ、ケーブル ターミネーション
特徴
RG 179ケーブルでストレートまたはライトアングルプラグあり
MCXケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)