MCX-P-H-RA-CA2 50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのストレート ジャック&ストレートまたはライトアングルプラグあり

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

MCX-THシリーズ サムネイル画像
MCX

50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS PTFEを含みます