MCX7-J-P-H-ST-TH1 75 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター

特徴

  • 3G SDIソリューション向けに最適化

  • パフォーマンス最大6 GHz

  • スルーホールまたは表面実装

  • 75 Ωパフォーマンス

  • 75Ωマイクロミニ インターコネクト​​​​​​​も提供(MMCX7 シリーズ​​​​​​​)

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 7000
価格 $5.252 $4.418 $3.596 $2.358 $2.108 $2.024 $1.846 $1.679
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

MCX7-CAシリーズ サムネイル画像
MCX7-CA

75 Ω MCXプラグ、ケーブル ターミネーション

嵌合コネクター

RF179シリーズ サムネイル画像
RF179

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

GRF7H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF7H-C

5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。