MCX7-P-C-H-RA 75 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
特徴
3G SDIソリューション向けに最適化
パフォーマンス最大6 GHz
スルーホールまたは表面実装
75 Ωパフォーマンス
75Ωマイクロミニ インターコネクトも提供(MMCX7 シリーズ)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。