MCX7-P-P-HN-RA 75 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター

特徴

  • 3G SDIソリューション向けに最適化

  • パフォーマンス最大6 GHz

  • スルーホールまたは表面実装

  • 75 Ωパフォーマンス

  • 75Ωマイクロミニ インターコネクト​​​​​​​も提供(MMCX7 シリーズ​​​​​​​)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

MCX7-CAシリーズ サムネイル画像
MCX7-CA

75 Ω MCXプラグ、ケーブル ターミネーション

嵌合コネクター

RF179シリーズ サムネイル画像
RF179

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

GRF7H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF7H-C

5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov