MEC1 - 1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル

特徴

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • 極性キー付き最大140ピン2列設計

  • 定格電流:最大2.2A

1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

MEC1-EMシリーズ サムネイル画像
MEC1-EM

1.00 mmミニ エッジカード ソケット、エッジ実装

MEC1-RAシリーズ サムネイル画像
MEC1-RA

1.00 mmミニ エッジカード ソケット、ライトアングル

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
MEC1-105-02-L-D-RA1-SL 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 ライトアングル 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-RA1-SL 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 ライトアングル 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 ライトアングル 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-S-D-RA1-SL 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 ライトアングル 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-L-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 ライトアングル 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-L-D-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-S-D-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-L-D-A 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-A 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-S-D-A 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-L-D-NP-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-NP-A 1.00 mm (.0394") 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-L-D-NP-A 1.00 mm (.0394") 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-NP-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-S-D-NP-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-S-D-NP-A 1.00 mm (.0394") 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
MEC1-108-02-F-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (.0394") 14 表面実装 ライトアングル 14 Gbps NRZ
MEC1-108-02-S-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (.0394") 14 表面実装 ライトアングル 14 Gbps NRZ
MEC1-108-02-L-D-RA1-SL 1.00 mm (.0394") 14 表面実装 ライトアングル 14 Gbps NRZ