MEC5-040-01-L-RA-W1-FR - 0.50 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大160ピン2列設計
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大125VAC/177VDC
ボードロックおよび溶接タブのオプションあり
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
| ブレーク | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2250 |
| 価格 | $6.116 | $5.703 | $5.703 | $4.876 | $4.876 | $4.876 | $4.876 | $4.049 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC5-040-01-L-RA-W1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |