MEC5-050-01-S-DV-W1-K-TR - 0.50 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大160ピン2列設計
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大125VAC/177VDC
ボードロックおよび溶接タブのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.403 | $7.766 | $7.341 | $7.076 | $5.882 | $5.484 | $4.688 | $3.892 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC5-050-01-S-DV-W1-K-FR | 0 | テープ&リール | 225 | 225 | パッケージング | いいえ |
| MEC5-050-01-L-DV-W1-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり225個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |