MEC5-070-01-L-RA-W2-FR 0.50 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大160ピン2列設計
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大125VAC/177VDC
ボードロックおよび溶接タブのオプションあり
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.501 | $7.929 | $6.773 | $5.629 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC5-070-01-L-RA-W2-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |