MEC5-080-01-S-RA-W1-TR 0.50 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大160ピン2列設計
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大125VAC/177VDC
ボードロックおよび溶接タブのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $15.133 | $14.326 | $13.788 | $13.452 | $11.182 | $10.426 | $8.913 | $7.400 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC5-080-01-S-RA-W1-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC5-080-01-L-RA-W1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |