MEC5-080-01-S-RA-W2-FR 0.50 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大160ピン2列設計
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大125VAC/177VDC
ボードロックおよび溶接タブのオプションあり
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 275 | 550 | 1100 |
| 価格 | $10.640 | $9.094 | $7.549 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC5-080-01-S-RA-W2-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |