MEC5-090-01-L-DV-W1-K 0.50 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル

特徴

  • 定格電流:最大1.5A

  • 定格電圧:最大125VAC/177VDC

  • ボードロックおよび溶接タブのオプションあり

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $10.824 $10.004 $9.457 $9.115 $7.577 $7.065 $6.040 $5.014
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

シリーズ画像 MEC5-RA
MEC5-RA

0.50 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル