MEC5-140-01-S-DV-W1-K 0.50 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大160ピン2列設計
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大125VAC/177VDC
ボードロックおよび溶接タブのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $18.729 | $17.730 | $17.065 | $16.649 | $13.839 | $12.903 | $11.030 | $9.158 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC5-140-01-L-DV-W1-K | 0 | トレー | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |