MEC6-110-02-L-D-RA1 - 0.635 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
特徴
最大100ピン2列設計
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
標準の位置決めピン
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 120 | 480 | 960 | 3480 |
| 価格 | $4.830 | $4.467 | $3.741 | $3.015 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-110-02-L-D-RA1-TR | 1021 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり120個) |