MEC6-110-02-L-DV-A-K - 0.635 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
標準の位置決めピン
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 88 | 176 | 440 | 968 | 2464 | 4928 |
| 価格 | $4.935 | $4.701 | $3.854 | $3.572 | $3.007 | $2.443 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-110-02-L-DV-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 225 | 225 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-110-02-L-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-110-02-S-DV-A-K | 0 | トレー | 88 | 88 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり88個) |