MEC6-110-02-S-DV 0.635 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
標準の位置決めピン
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 3920 |
| 価格 | $7.879 | $7.123 | $6.619 | $6.304 | $5.144 | $4.757 | $3.983 | $3.211 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-110-02-S-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-110-02-L-DV | 0 | トレー | 1 | 88 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり80個) |