MEC6-120-02-S-DV-A-K-TR 0.635 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
標準の位置決めピン
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.100 | $8.410 | $7.951 | $7.664 | $6.284 | $5.824 | $4.905 | $3.986 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-120-02-L-DV-A-K-TR | 164 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり175個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |