MEC6-120-02-S-DV-K - 0.635 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
標準の位置決めピン
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.990 | $8.309 | $7.854 | $7.571 | $6.197 | $5.738 | $4.823 | $3.907 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-120-02-S-DV-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-120-02-S-DV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-120-02-L-DV-K | 0 | トレー | 78 | 78 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |