MEC6-140-02-S-D-RA1 - .635mm/.025in 14 Gbps Micro Card Edge Connector, 80 Pin, .062in Card Mate, Right Angle, 30µin Gold/Tin
特徴
最大100ピン2列設計
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
標準の位置決めピン
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 90 | 180 | 270 | 450 | 1800 |
| 価格 | $12.049 | $9.832 | $9.093 | $7.615 | $6.136 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-140-02-S-D-RA1-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-140-02-S-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-140-02-L-D-RA1 | 0 | トレー | 90 | 90 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり90個) |