MEC6-170-02-S-DV-A-K-FR 0.635 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
標準の位置決めピン
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 175 | 350 | 525 | 1575 |
| 価格 | $10.819 | $10.024 | $8.422 | $6.821 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-170-02-S-DV-A-K | 0 | トレー | 52 | 52 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-170-02-S-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-170-02-L-DV-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 175 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり175個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |