MEC8-110-01-L-D-RA1-FR 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
テープおよびリールパッケージのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大100ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 475 | 950 | 1425 | 2850 | 4275 |
| 価格 | $4.452 | $4.134 | $3.816 | $3.148 | $2.608 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-110-01-L-D-RA1 | 55 | トレー | 53 | 53 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |