MEC8-110-02-L-DV-A-K 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
位置合わせピンのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 104 | 416 | 936 | 2496 | 4680 | 12584 | 27248 |
| 価格 | $4.007 | $3.774 | $3.509 | $2.936 | $2.502 | $2.120 | $1.961 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-110-02-L-DV-A-K-TR | 45 | テープ&リール | 1 | 200 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり104個) |