MEC8-110-02-L-DV-LC-K-TR - 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
位置合わせピンのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.950 | $4.526 | $4.113 | $3.816 | $3.593 | $3.339 | $2.798 | $2.385 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-110-02-L-DV-LC-K | 0 | トレー | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-110-02-L-DV-LC-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-110-02-S-DV-LC-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| MEC8-110-02-LM-DV-LC-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり200個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |