MEC8-110-02-LM-D-RA1 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
テープおよびリールパッケージのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大100ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 78 | 156 | 468 | 936 | 4290 |
| 価格 | $5.479 | $4.360 | $3.986 | $3.239 | $2.492 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-110-02-LM-D-RA1-FR | 0 | テープ&リール | 300 | 300 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-110-02-LM-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-110-02-L-D-RA1 | 0 | トレー | 78 | 78 | めっき加工 | いいえ |
| MEC8-110-02-S-D-RA1 | 0 | トレー | 78 | 78 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり78個) |