MEC8-120-01-C-DV-LC 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
位置合わせピンのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 78 | 156 | 468 | 936 | 2340 |
| 価格 | $9.071 | $7.251 | $6.644 | $5.431 | $4.217 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-120-01-C-DV-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-120-01-S-DV-LC | 0 | トレー | 1 | 78 | めっき加工 | いいえ |
| MEC8-120-01-L-DV-LC | 0 | トレー | 78 | 78 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり78個) |