MEC8-120-01-SM-DV-LC-TR 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
位置合わせピンのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.663 | $8.008 | $7.570 | $7.296 | $5.853 | $5.372 | $4.410 | $3.449 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-120-01-SM-DV-LC | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-120-01-L-DV-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| MEC8-120-01-C-DV-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |