MEC8-130-01-L-D-RA1 - 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
テープおよびリールパッケージのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大100ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 21 | 42 | 63 | 84 | 483 | 987 | 3318 |
| 価格 | $7.693 | $7.273 | $7.010 | $5.577 | $5.100 | $4.145 | $3.188 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-130-01-L-D-RA1-FR | 0 | テープ&リール | 250 | 250 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-130-01-L-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-130-01-S-D-RA1 | 0 | トレー | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり21個) |