MEC8-130-01-L-DV-K-TR 0.80 mmミニ エッジカード ソケット

特徴

  • 位置合わせピンのオプションあり

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • 最大140ピン2列設計

  • 定格電流:最大2.3A

  • 定格電圧:最大180VAC/255VDC

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 4250
価格 $7.034 $6.359 $5.908 $5.628 $4.504 $4.128 $3.379 $2.630
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

MEC8-EMシリーズ サムネイル画像
MEC8-EM

0.80 mmミニ エッジカード コネクター、エッジ実装

MEC8-RAシリーズ サムネイル画像
MEC8-RA

0.80 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル

シリーズ画像 MEC8-VP
MEC8-VP

0.80 mmミニ エッジカード コネクター、バーティカルプレスフィット