MEC8-130-01-S-D-RA1-TR - .8mm 25 Gbps Micro Card Edge Connector, 60 Pin, .039in Card Mate, Right Angle, 30µin Gold/Tin, Tape and Reel
特徴
テープおよびリールパッケージのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大100ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.654 | $9.027 | $8.333 | $7.829 | $7.258 | $6.709 | $5.522 | $4.570 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-130-01-S-D-RA1 | 0 | トレー | 1 | 21 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-130-01-S-D-RA1-FR | 0 | テープ&リール | 250 | 250 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-130-01-L-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |