MEC8-130-02-LM-D-RA1 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
テープおよびリールパッケージのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大100ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.911 | $6.466 | $5.968 | $5.607 | $5.183 | $4.791 | $3.933 | $3.254 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-130-02-LM-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-130-02-L-D-RA1 | 0 | トレー | 21 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| MEC8-130-02-SM-D-RA1 | 0 | トレー | 52 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| MEC8-130-02-S-D-RA1 | 0 | トレー | 52 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレー |