MEC8-135-02-L-D-RA1 - .8mm 25 Gbps Micro Card Edge Connector, 70 Pin, .062in Card Mate, Right Angle, 10µin Gold/Tin
特徴
テープおよびリールパッケージのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大100ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 52 | 104 | 468 | 988 | 3120 |
| 価格 | $7.502 | $5.968 | $5.457 | $4.435 | $3.412 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-135-02-L-D-RA1-FR | 0 | テープ&リール | 225 | 225 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-135-02-L-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-135-02-S-D-RA1 | 0 | トレー | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり52個) |