MEC8-140-02-L-DV-A 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
位置合わせピンのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 52 | 104 | 468 | 988 | 3484 |
| 価格 | $6.521 | $5.224 | $4.792 | $3.927 | $3.062 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-140-02-L-DV-A-FR | 0 | テープ&リール | 175 | 175 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-140-02-L-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-140-02-S-DV-A | 0 | トレー | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| MEC8-140-02-LM-DV-A | 0 | トレー | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり52個) |