MEC8-140-02-SM-DV-A-K 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
位置合わせピンのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.774 | $9.957 | $9.413 | $9.073 | $7.273 | $6.675 | $5.475 | $4.275 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-140-02-SM-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-140-02-LM-DV-A-K | 0 | トレー | 52 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| MEC8-140-02-S-DV-A-K | 0 | トレー | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| MEC8-140-02-L-DV-A-K | 0 | トレー | 52 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |