MEC8-150-02-L-D-EM2 - .8mm 25 Gbps Micro Card Edge Connector, 100 Pin, .062in Card Mate, Edge Mount, 10µin Gold/Tin
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.752 | $9.116 | $8.416 | $7.918 | $7.325 | $6.763 | $5.554 | $4.590 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-150-02-S-D-EM2 | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| MEC8-150-02-LM-D-EM2 | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり10個) |