MEC8-150-02-LM-DV-A-K-FR - 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
位置合わせピンのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| MEC8-150-02-LM-DV-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-150-02-LM-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-150-02-L-DV-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 175 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |