MEC8-170-02-L-DV 0.80 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
位置合わせピンのオプションあり
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.554 | $8.003 | $7.378 | $6.943 | $6.424 | $5.936 | $4.876 | $4.028 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-170-02-L-DV-FR | 0 | テープ&リール | 175 | 175 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-170-02-L-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| MEC8-170-02-S-DV | 0 | トレー | 1 | 33 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり33個) |