MECF-20-01-L-DV-NP-WT-K-TR - .050in/1.27mm 25 Gbps Mini Card Edge Connector, 40 Pin, .062in Card Mate, SMT, 10µin Gold/Tin, Kapton Pad, Weld Tab, No Pol, Tape and Reel
特徴
25 Gbpsのパフォーマンス
.050"(1.27 mm)ピッチ
厚さ .062" (1.60 mm) および .093" (2.36 mm) のカードに対応
極性キー付き最大100ピン2列設計
定格電流:最大3.5A
定格電圧:最大280VAC/396VDC
堅牢な溶接タブオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 |
| 価格 | $7.058 | $6.380 | $5.928 | $5.646 | $4.616 | $4.272 | $3.584 | $2.897 |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |