MECF-20-02-L-DV-NP-WT-TR .050"ミニエッジカード コネクター、バーティカル
特徴
25 Gbpsのパフォーマンス
.050"(1.27 mm)ピッチ
厚さ .062" (1.60 mm) および .093" (2.36 mm) のカードに対応
極性キー付き最大100ピン2列設計
定格電流:最大3.5A
定格電圧:最大280VAC/396VDC
堅牢な溶接タブオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 |
| 価格 | $6.873 | $6.214 | $5.774 | $5.500 | $4.480 | $4.140 | $3.461 | $2.781 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECF-20-02-L-DV-NP-WT | 0 | チューブ | 1 | 17 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |