MMSD-15-20C-L-12.00-D-K-LDX

Mini-Mateケーブルアッセンブリー、0.100"ピッチ rohsロゴ 製品仕様

MMSD-15-20C-L-12.00-D-K-LDX

Mini-Mateケーブルアッセンブリー、0.100"ピッチ rohsロゴ
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
  • 定格電流20AWGで最大3.8A @ 95°C

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチまたはプラスチックラッチ

  • 2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可

  • 20~30 AWG PVCワイヤー

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.