MMSD

製品仕様
  お客様の製品に使用されるものを下記から選択してください

Mini-Mateケーブルアッセンブリー、0.100"ピッチ

rohsロゴ

MMSDはSamtecのMiniMATE®シリーズの一部で、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤーのアプリケーションに適したケーブルアッセンブリーです。2列の0.100"(2.54mm)ピッチコネクターとPVCケーブルを搭載し、シングルエンドおよびダブルエンドのオプションでご利用いただけます。

構成部品番号
.
.
特徴

  • 定格電流20AWGで最大3.8A @ 95°C

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチまたはプラスチックラッチ

  • 2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可

  • 20~30 AWG PVCワイヤー

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.