MMSS-03-24C-L-03.02-S-K - 2.54mm(.1インチ)ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、プラスチックまたは金属ラッチ、Mini Mate ®
MMSSはSamtecのMini Mate®シリーズの一部で、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー アプリケーション向けのケーブルアッセンブリーです。MMSSは、1列の0.100インチ(2.54mm)ピッチコネクターとPVCケーブルを備えています。ケーブルアッセンブリーはシングルエンドとダブルエンドで提供しています。
特徴
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG PVCワイヤー
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.126 | $1.734 | $1.472 | $1.309 | $1.095 | $1.024 | $0.882 | $0.740 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSS-03-24C-L-03.00-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-03.50-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-04.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-05.90-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-06.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-07.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-07.87-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-08.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-08.88-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-09.00-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-10.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-11.80-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-12.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-15.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-15.75-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-20.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-24.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-25.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-30.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSS-03-24C-L-36.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
