MMSST-02-24-L-41.89-S-K - 2.54mm (.1 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、テフロン™フッ素樹脂 (FEP)、プラスチックまたは金属ラッチ、Mini Mate ®
MMSSTは、SamtecのMini Mate®シリーズの一部品で、ケーブル・ツー・ボードおよびケーブル・ツー・ケーブルアプリケーション向けのケーブルアセンブリです。1列の.100インチ(2.54 mm)ピッチコネクターとTeflon™フッ素樹脂ワイヤーを特長としています。ケーブルアセンブリは、シングルエンドとダブルエンドのタイプが選択できます。
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 14650 |
| 価格 | $1.870 | $1.525 | $1.295 | $1.151 | $0.991 | $0.938 | $0.831 | $0.724 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSST-02-24-L-40.00-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-36.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-25.60-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-24.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-60.00-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-20.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-19.60-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-18.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-15.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-14.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-12.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-11.90-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-11.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-10.70-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-10.30-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-10.24-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-10.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-09.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-08.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-L-06.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
