MMSST-02-24-S-03.68-S-K - 2.54mm (.1 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、テフロン™フッ素樹脂 (FEP)、プラスチックまたは金属ラッチ、Mini Mate ®
MMSSTは、SamtecのMini Mate®シリーズの一部品で、ケーブル・ツー・ボードおよびケーブル・ツー・ケーブルアプリケーション向けのケーブルアセンブリです。1列の.100インチ(2.54 mm)ピッチコネクターとTeflon™フッ素樹脂ワイヤーを特長としています。ケーブルアセンブリは、シングルエンドとダブルエンドのタイプが選択できます。
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.821 | $1.485 | $1.261 | $1.121 | $0.965 | $0.913 | $0.810 | $0.706 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSST-02-24-S-04.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-S-03.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-S-06.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-S-08.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-S-10.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-S-12.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-S-13.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-S-14.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-S-18.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSST-02-24-S-20.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
