MMTST-02-24-L-99.99-S - 2.54mm(.1インチ)ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、プラグ / オス型 - プラグ / オス型、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、Mini Mate ®
特徴
20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4250 |
| 価格 | $6.019 | $5.442 | $5.057 | $4.816 | $4.031 | $3.769 | $3.246 | $2.721 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMTST-02-24-L-18.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMTST-02-24-L-17.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMTST-02-24-L-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMTST-02-24-L-10.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMTST-02-24-L-06.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMTST-02-24-L-04.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMTST-02-24-L-03.25-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |